Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU19500GA800AA0 |
3SU19600GA800AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 11.7 | 29.45 | Argento | |
91.87 € | 1 | 11 giorni | 5 | 38 | Grigio sabbia |
Loading...
Tipo prodotto | Scatola di·derivazione | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali