Pezzo di ricambio per meccanismo di azionamento rotativo

Pezzo di ricambio per meccanismo di azionamento rotativo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8UC6012
8UC6013
8UC6014
8UC6016
8UC6017
8UC6022
8UC6023
8UC6024
8UC6033
8UC6034
8UC6035
8UC6082
8UC6083
8UC6084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Compatibile con (dettagli)

29.12 €

1 9 giorni Fermo del connettore dell'albero---Azionamento rotativo 8UC6, albero 8 mm

58.25 €

1 9 giorni Chiusura---Azionamento rotativo 8UC6, albero 10 mm

67.21 €

1 9 giorni Chiusura---Azionamento rotativo 8UC6, albero 12 mm

28.00 €

1 9 giorni Chiusura---Azionamento rotativo 8UC6, albero 6 mm, accorciato con compensazione della tolleranza ridotta

28.00 €

1 9 giorni Chiusura---Azionamento rotativo 8UC6, albero 8 mm

13.75 €

1 Disponibile 9 giorni Collegamento dell'albero---Albero da 8 mm a 8 mm

23.52 €

1 9 giorni Maglia---Albero da 10 mm a 10 mm

30.24 €

1 9 giorni Maglia---Albero da 12 mm a 12 mm

15.68 €

1 23 giorni Albero di prolunga1030010-

19.04 €

1 9 giorni Albero di prolunga12-12-

103.07 €

1 9 giorni Albero di prolunga1230012-

17.92 €

1 9 giorni Albero di prolunga86008-

25.76 €

1 9 giorni Albero di prolunga1060010-

30.24 €

1 9 giorni Albero di prolunga1260012-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico