Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU1900-0FA10-0AA0
Tipo prodotto | Riempitivo | Misura prodotto (altezza)(mm) | 30.7 | Misura prodotto (diam.)(mm) | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 29.5 | Diametro di centraggio(mm) | 22 | Temperatura min(°C) | -25 |
Temperatura max(°C) | +70 | IP nominale | IP66, IP67, IP69/IP69K | Colore | Nero |
Materiale | Plastica |
Si trova sulla pagina di Tappo di tenuta, il codice articolo è il seguente: 3SU1900-0FA10-0AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU1900-0FA10-0AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali