Collegamento RJ45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SU19000GB100AA0
3SU19500GB800AA0
3SU19600GB800AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (diam.)
(mm)
Colore Materiale

27.85 €

1 11 giorni 11.729.45NeroPlastica

40.32 €

1 11 giorni 11.729.45ArgentoMetallo

52.03 €

1 11 giorni 538Grigio sabbiaMetallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Scatola di·derivazione Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +70
IP nominale IP65

Supporto tecnico