Dispositivo di chiusura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT29263AB31
3RT29263AF31
3RT29263AP31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di commutazione
(V)

78.43 €

1 9 giorni 24

78.43 €

1 11 giorni 110

78.43 €

1 11 giorni 230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto per contattori del motore Misura prodotto (altezza)(mm) 48.4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 84.3
Misura prodotto (larghezza)(mm) 22 Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +60
IP nominale IP20 Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico