Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza dielettrica (kV) | Profondità incasso (mm) | Corrente di commutazione (max) (A) | Tensione di commutazione (V) | Tipo di contatto | IP nominale | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Colore | Attacco (componenti) | Colore chiaro | Materiale | Tipo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 3 giorni | 6 | - | - | - | - | - | A 3 vie | 3 vie senza modulo | Grigio, nero | - | - | Plastica | - | |||
8.95 € | 1 | 11 giorni | 6 | 49.8 | 10 | 500 | 1 attuatore | IP20 | + adattatore | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | |||
8.95 € | 1 | 11 giorni | 6 | 49.8 | 10 | 500 | 1 interruttore | IP20 | + adattatore | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | |||
21.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 attuatore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Ambra | - | Pannello anteriore fisso | ||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 interruttore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Ambra | - | Pannello anteriore fisso | |||
25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | 10 | 24 | 2 indicatori | IP20 | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Ambra | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 attuatore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Rosso | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 interruttore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Rosso | - | Pannello anteriore fisso | |||
25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | 10 | 24 | 2 indicatori | IP20 | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Rosso | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 attuatore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Giallo | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 interruttore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Giallo | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 attuatore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Verde | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 interruttore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Verde | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 12 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 attuatore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Blu | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 12 giorni | 4 | - | 10 | 24 | 1 interruttore | IP20 | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Blu | - | Pannello anteriore fisso | |||
25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | 10 | 24 | 2 indicatori | IP20 | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Blu | - | Pannello anteriore fisso | |||
19.04 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 attuatore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Bianco | - | Pannello anteriore fisso | |||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 4 | - | - | 24 | 1 interruttore | - | + adattatore | Con LED ed elemento di contatto | - | Viti | Bianco | - | Pannello anteriore fisso | |||
- | 27.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | 71.8 | 10 | - | 2 interruttori, 2 attuatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | |
- | 14.56 € | 1 | 3 giorni | 6 | 49.8 | 10 | - | 2 indicatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 interruttore, 1 attuatore | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Ambra | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 interruttore, 1 attuatore | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Rosso | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 2 interruttori, 2 attuatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Rosso | - | Pannello anteriore fisso | |
- | 25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 interruttore, 1 attuatore | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Giallo | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 2 interruttori, 2 attuatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Giallo | - | Pannello anteriore fisso | |
- | 25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 interruttore, 1 attuatore | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Verde | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 2 interruttori, 2 attuatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Verde | - | Pannello anteriore fisso | |
- | 25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 interruttore, 1 attuatore | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Blu | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 2 interruttori, 2 attuatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Blu | - | Pannello anteriore fisso | |
- | 25.76 € | 1 | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 1 interruttore, 1 attuatore | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Bianco | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 4 | 71.8 | 10 | - | 2 interruttori, 2 attuatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | Bianco | - | Pannello anteriore fisso | |
3.68 € | 1 | 3 giorni | 6 | - | - | - | - | - | A 3 vie | 3 vie senza modulo | Grigio, nero | - | - | Metallo | - | |||
10.56 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | 49.8 | 10 | 500 | 1 attuatore | IP20 | + adattatore | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | - | 10 | 500 | 1 interruttore | IP20 | + adattatore | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | - | 10 | 500 | 2 indicatori | IP20 | + adattatore | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | ||
- | 28.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | 71.8 | 10 | - | 2 interruttori, 2 attuatori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso | |
- | 16.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 6 | 49.8 | 10 | - | 2 interruttori | IP20 | - | 3 vie con modulo | - | Viti | - | - | Pannello anteriore fisso |
Loading...
Durata | 10 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
Configura
Proprietà di base
Forza dielettrica(kV)
Profondità incasso(mm)
Corrente di commutazione (max)(A)
Tensione di commutazione(V)
Tipo di contatto
IP nominale
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Colore
Attacco (componenti)
Colore chiaro
Materiale
Tipo di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali