Metallo recinzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE51120AA00
3SE51120AA001CA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.80 €

1 11 giorni

22.40 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Involucro Misura prodotto (profondità)(mm) 37.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 85.7
Misura prodotto (larghezza)(mm) 40 Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +85
Misura filettatura M20 x 1.5 IP nominale IP66, IP67 Colore Turchese
Materiale Metallo

Supporto tecnico