Riparo vuota per interruttore di posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE51620AA00
3SE52120AC051CA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di azionamento
(N)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Compatibile con (dettagli) Colore Attacco (componenti) Tipo di funzionamento

52.03 €

1 12 giorni -37.310056Per interruttore di posizione---

19.04 €

1 11 giorni 20-75.731Interruttore di posizioneTurcheseVitiPunteria, punteria in fluoropolimero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Involucro Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +85
Misura filettatura M20 x 1.5 IP nominale IP66, IP67 Materiale Metallo

Supporto tecnico