Operatore rotante montato sulla porta

Operatore rotante montato sulla porta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA91570FK21
3VA91570FK23
3VA92570FK21
3VA92570FK23
3VA92570FK25
3VA92570FK27
3VA92670FK21
3VA92670FK23
3VA92670FK25
3VA92670FK27
3VA94670FK21
3VA94670FK23
3VA94670FK25
3VA94670FK27
3VA96870FK21
3VA96870FK25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

87.39 €

1 11 giorni 7077

134.44 €

1 11 giorni 7077

94.11 €

1 11 giorni 75105

140.04 €

1 11 giorni 75105

117.64 €

1 11 giorni 75105

156.85 €

1 11 giorni 75105

94.11 €

1 11 giorni 82105

145.65 €

1 11 giorni 82105

105.31 €

1 11 giorni 82105

156.85 €

1 9 giorni 82105

140.04 €

1 11 giorni 94138

190.47 €

1 11 giorni 94138

162.45 €

1 11 giorni 94138

207.27 €

1 11 giorni 94138

224.08 €

1 11 giorni 203.2210

257.69 €

1 11 giorni 203.2210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Attuatore rotativo della maniglia porta Temperatura min(°C) -20 Temperatura max(°C) +70
IP nominale IP65 Tipo di montaggio A vite

Supporto tecnico