Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE73101AE00 |
3SE73101AE04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | IP nominale | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
626.33 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | ||
738.37 € | 1 | 11 giorni | 206 | IP65 | 2 x M25 x 1.5 |
Loading...
Tipo prodotto | Sensore di disallineamento | Misura prodotto (altezza)(mm) | 160 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione (max)(A) | 6 | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
Colore | Grigio, nero | Attacco (componenti) | Viti | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
IP nominale
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali