Modulo di contatto con 1 elemento di contatto

Modulo di contatto con 1 elemento di contatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SU1400-1AA10-1BA0
3SU1400-1AA10-1CA0
3SU1400-1AA10-3BA0
3SU1400-1AA10-3CA0
3SU1400-2AA10-1BA0
3SU1400-2AA10-1CA0
3SU1400-2AA10-3BA0
3SU1400-2AA10-3CA0
3SU14001AA101HA0
3SU14001AA103MA0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza dielettrica
(kV)
Durata Vita elettrica Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Profondità incasso
(mm)
Tensione di commutazione
(V)
Temperatura min
(°C)
Temperatura max
(°C)
Tipo di contatto IP nominale Tipo (varie) Attacco (componenti) Tipo di montaggio

5.59 €

1 3 giorni ---27.733.227.7500-25+701 attuatoreIP40, IP20-VitiPannello anteriore fisso

6.28 €

1 3 giorni ---27.733.227.7500-25+701 interruttoreIP40, IP20-VitiPannello anteriore fisso

6.15 €

1 3 giorni ---27.73627.7500-25+701 attuatoreIP40, IP20-Contatti a mollaPannello anteriore fisso

6.15 €

1 3 giorni ---27.73627.7500-25+701 interruttoreIP40, IP20-Contatti a mollaPannello anteriore fisso

7.27 €

1 3 giorni ---27.733.227.7500-25+701 attuatoreIP40, IP20-VitiFissaggio a pavimento

6.71 €

1 3 giorni ---27.733.227.7500-25+701 interruttoreIP40, IP20-VitiFissaggio a pavimento

7.27 €

1 3 giorni ---27.73627.7500-25+701 attuatoreIP40, IP20-Contatti a mollaFissaggio a pavimento

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni ---27.73627.7500-25+701 interruttoreIP40, IP20-Contatti a mollaFissaggio a pavimento
-

14.81 €

1 Disponibile 12 giorni 61000 00001000 000049.734----1 interruttoreIP20, IP40Con 1 contattoVitiPannello anteriore fisso
-

12.67 €

1 Disponibile 11 giorni 61000 00001000 000027.736----1 interruttoreIP20, IP40Con 1 contattoConnettore caricato a mollaPannello anteriore fisso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo di contatto Misura prodotto (larghezza)(mm) 9.8 Corrente di commutazione (max)(A) 10

Supporto tecnico