Modulo AS-Interface

Modulo AS-Interface

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SU14001EA102AA0
3SU14001EA104AA0
3SU14001EC102AA0
3SU14001EC104AA0
3SU14001EJ106AA0
3SU14001EK106AA0
3SU14002EA106AA0
3SU14002EJ106AA0
3SU14011EE202AA0
3SU14011EE204AA0
3SU14012EE206AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (varie)

296.92 €

1 11 giorni 4265.530Collegamento a vite + collegamento a molla

296.92 €

1 11 giorni 4265.530Sistemi bus

308.12 €

1 11 giorni 4265.530Collegamento a vite + collegamento a molla

308.12 €

1 13 giorni 4265.530Collegamento a molla + sistemi bus

207.27 €

1 11 giorni 57.553.523.8Collegamento a molla

190.47 €

1 13 giorni 6053.523.8Collegamento a molla

128.84 €

1 11 giorni 54.632.525.9Collegamento a molla

207.27 €

1 11 giorni 57.553.523.8Collegamento a molla

308.12 €

1 11 giorni 4266.930Collegamento a vite + collegamento a molla

308.12 €

1 11 giorni 4266.930Sistemi bus

134.44 €

1 11 giorni 54.636.725.9Collegamento a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Interfaccia Tensione di commutazione(V) 36.1 Temperatura min(°C) -25
Temperatura max(°C) +70 IP nominale IP20

Supporto tecnico