Recinzione AS-Interface per dispositivi di comando

Recinzione AS-Interface per dispositivi di comando

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SU18020AB104HB1
3SU18030AB104HB1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (varie) Colore

296.92 €

1 11 giorni 134.475PulsantiGrigio, nero, rosso, verde

301.40 €

1 12 giorni 174.475.8Pulsante, spie luminoseGrigio, nero, rosso, verde, trasparente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Involucro Misura prodotto (larghezza)(mm) 85 Temperatura min(°C) -25
Temperatura max(°C) +70 Compatibile con (dettagli) Dispositivi di comando, 22 mm, tondi IP nominale IP66, IP67, IP69/IP69K
Attacco (componenti) Terminale a molla Materiale Plastica

Supporto tecnico