Blocco di espansione triplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RA68230AB
3RA68230AC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti)

191.29 €

1 9 giorni Viti

191.29 €

1 10 giorni Terminale a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di regolazione (amperaggio) 63 A (max.) Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -20
Misura prodotto (profondità)(mm) 100 Misura prodotto (altezza)(mm) 197 Misura prodotto (larghezza)(mm) 135
Tensione di commutazione (max.)(V AC) 690 IP nominale IP20 N. di pin 3 pin
Tipo di montaggio A vite, a scatto

Supporto tecnico