Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RA68305AC
Intervallo di regolazione (amperaggio) | 63 A (max.) | Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (profondità)(mm) | 107 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 154 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 27 |
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 | IP nominale | IP20 | N. di pin | 3 pin |
Attacco (componenti) | Terminale a molla | Tipo di montaggio | A vite, a scatto |
Si trova sulla pagina di Alimentazione sinistro o destro Attacco, il codice articolo è il seguente: 3RA68305AC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RA68305AC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali