Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RA68128AB |
3RA68128AC |
3RA68138AC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | 9 giorni | 63 A (max.) | 144 | 197 | 180 | Viti | ||
262.35 € | 1 | 9 giorni | 63 A (max.) | 144 | 208 | 180 | Terminale a molla | ||
315.92 € | 1 | 9 giorni | 100 A (max.) | 155 | 208 | 205 | Terminale a molla |
Loading...
Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -20 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | N. di pin | 3 pin | Tipo di montaggio | A vite, a scatto |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali