Spina RJ45 IE FC PRO

Spina RJ45 IE FC PRO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK19011BB206AA0
6GK19011BB216AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale

54.20 €

1 Disponibile 8 giorni Plastica

64.97 €

1 8 giorni Metallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension length(mm) 29 Dimension width(mm) 22 Dimension thickness(mm) 73
Temperatura ambiente (min.)(°C) -40 Temperatura ambiente (max.)(°C) +70

Supporto tecnico