Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK19011BB102AB0 |
6GK19011BB202AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension thickness (mm) | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | 10 unità per confezione | |
24.93 € | 1 | 7 giorni | 42 | 1 unità per confezione |
Loading...
Dimension length(mm) | 16 | Dimension width(mm) | 13.7 | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +85 | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | IP nominale | IP20 |
Materiale | Metallo | N. di pin | 4 |
Configura
Proprietà di base
Dimension thickness(mm)
Quantità
Attributi opzionali