Reattanza di uscita SINAMICS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6SL32020AE218CA0

Codice componente
6SL32020AE218CA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

280.11 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 215 Dimension width(mm) 247 Dimension depth(mm) 100
Tipo prodotto Bobina Sezione trasversale min(mm2) 10 Corrente nominale(A) 18.5
Tensione nominale(V) 480

Si trova sulla pagina di Reattanza di uscita SINAMICS, il codice articolo è il seguente: 6SL32020AE218CA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6SL32020AE218CA0.

Supporto tecnico