SIRIUS ACT: Modulo terminale (Modulo di comando)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SU14001MA101BA1

Codice componente
3SU14001MA101BA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.56 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 32.6 Dimension width(mm) 30 Dimension depth(mm) 31.5
Tipo prodotto Morsettiera Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20 Attacco (componenti) Connettore per aggancio a clip Tipo (varie) Con 2 contatti

Si trova sulla pagina di SIRIUS ACT: Modulo terminale (Modulo di comando), il codice articolo è il seguente: 3SU14001MA101BA1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU14001MA101BA1.

Supporto tecnico