Interruttore ausiliario temporizzato a stato solido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RA28131AW10
3RA28131FW10
3RA28132AW10
3RA28132FW10
3RA28141AW10
3RA28141FW10
3RA28142AW10
3RA28142FW10
3RA28151AW10
3RA28152AW10
3RA28152FW10
3RT19262GC51
3RT19262GD51
3RT19262GJ51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Vita elettrica Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Materiale contatto

76.17 €

1 9 giorni 3845741000000024 - 240AgNi

85.15 €

1 9 giorni 38457410000024AgNi

76.17 €

1 9 giorni 38457410000024AgNi

76.17 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

112.04 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

123.24 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

112.04 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

123.24 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

85.15 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

85.15 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

85.15 €

1 9 giorni 38457410000024 - 240AgNi

84.96 €

1 Disponibile 9 giorni 463373100000100 - 127-

84.96 €

1 Disponibile 9 giorni 463373100000200 - 240-

78.43 €

1 9 giorni 463373100000--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60 Durata 10000000
IP nominale IP20

Supporto tecnico