Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV20214AA200BA0 |
3RV20214BA100BA0 |
3RV20214CA100BA0 |
3RV20214DA100BA0 |
3RV20214DA200BA0 |
3RV20214EA100BA0 |
3RV20214EA150BA0 |
3RV20214FA100BA0 |
3RV20214NA200BA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 10 - 16 A | Terminale a molla | +60 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 13 - 20 A | Morsetti a vite | +60 | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 97 | 16 - 22 A | Morsetti a vite | +60 | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 18 - 25 A | Morsetti a vite | +60 | |
169.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 18 - 25 A | Terminale a molla | +60 | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 27 - 32 A | Morsetti a vite | +60 | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 27 - 32 A | Morsetti a vite | +60 | |
273.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 97 | 34 - 40 A | Morsetti a vite | +40 | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | 23 - 28 A | Terminale a molla | +60 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S0 | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite | Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -50 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Attacco (componenti)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali