Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 0.9 - 1.25 A | Morsetti a vite | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 1.1 - 1.6 A | Morsetti a vite | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 106 | 1.1 - 1.6 A | Terminale a molla | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 97 | 1.4 - 2 A | Morsetti a vite | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 1.8 - 2.5 A | Morsetti a vite | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 1.8 - 2.5 A | Morsetti a vite | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 2.8 - 4 A | Morsetti a vite | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 2.8 - 4 A | Morsetti a vite | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 3.5 - 5 A | Morsetti a vite | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 97 | 3.5 - 5 A | Morsetti a vite | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 4.5 - 6.3 A | Morsetti a vite | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 97 | 4.5 - 6.3 A | Morsetti a vite | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 5.5 - 8 A | Morsetti a vite | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 97 | 5.5 - 8 A | Morsetti a vite | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 7 - 10 A | Morsetti a vite | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 9 - 12.5 A | Morsetti a vite | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 97 | 9 - 12.5 A | Morsetti a vite | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 10 - 16 A | Morsetti a vite | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 10 - 16 A | Morsetti a vite | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 106 | 10 - 16 A | Terminale a molla |
Loading...
Numero di poli | 3 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S00 | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite | Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -50 |
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali