Supporto di montaggio indipendente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RU2916-3AA01
3RU29163AC01
3RU2926-3AA01
3RU29263AC01
3RU29363AA01
3RU29463AA01
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Colore Compatibile con (dettagli)
(mm)
Misura telaio Tipo di montaggio (relè)

10.63 €

1 9 giorni 894575NeroSiemens 3RU21, Siemens 3RR2, Siemens 3RB31, Siemens 3RB30-A scatto, a vite
-

10.07 €

1 9 giorni 1024568--S00-

13.44 €

1 9 giorni 974587NeroSiemens 3RU21, Siemens 3RR2, Siemens 3RB31, Siemens 3RB30-A scatto, a vite
-

13.44 €

1 9 giorni 1144576--S0-
-

17.92 €

1 9 giorni 10555110--S2-
-

22.40 €

1 9 giorni 120-136--S3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Montaggio singolo Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +70
Attacco (componenti) Morsetti a vite

Supporto tecnico