Pulsante di arresto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SU10000HC100AA0

Codice componente
3SU10000HC100AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.52 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo rotondo Mounting Hole ø 22.3 Dimension vertical(mm) 32.7
Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 24.3 Tipo prodotto Pulsante di arresto
Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +70 Durata 1000000
Misura prodotto (diam.)(mm) 29.5 IP nominale IP66, IP67, IP69(IP69K) Colore Nero
Tipo di funzionamento Con pulsante Tipo (varie) Elemento di azionamento/segnalazione

Si trova sulla pagina di Pulsante di arresto, il codice articolo è il seguente: 3SU10000HC100AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU10000HC100AA0.

Supporto tecnico