Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | Gamma tensione di controllo (V) | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (gamma) (V) | Colore | Misura telaio | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.48 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | 48 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 34.72 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 34.72 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 34.72 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 34.72 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | 400 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 34.72 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | 400 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 34.72 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | 600 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 34.72 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | 600 V AC | - | - | - | - | - | ||
8.95 € | 1 | 3 giorni | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | - | 127 - 240 V AC, 150 - 250 V DC | Nero | - | Inserimento a pressione | + circuito RC | |||
8.95 € | 1 | 3 giorni | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | - | 12 - 250 V DC | Nero | - | Inserimento a pressione | + diodo | |||
- | 10.63 € | 1 | 3 giorni | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | 24 V AC (max) | 48 V AC | - | - | S00 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 10.63 € | 1 | 11 giorni | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | 240 V AC (max) | 400 V AC | - | - | S00 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 12.32 € | 1 | 11 giorni | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | 70 V DC | - | - | S00 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 12.32 € | 1 | 11 giorni | 46 | 28 | 9 | -25 | +60 | - | 150 V DC | - | - | S00 | Inserimento a pressione | - | ||
10.63 € | 1 | 3 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 24 - 48 V AC, 24 - 70 V DC | Nero | - | Inserimento a pressione | + varistore | |||
14.56 € | 1 | 12 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 127 - 240 V AC, 150 - 250 V DC | Nero | - | Inserimento a pressione | + circuito RC | |||
16.80 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | - | 24 V DC | Nero | - | Inserimento a pressione | + diodo | |||
- | 10.63 € | 1 | 12 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 48 V AC (max) | 127 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 10.63 € | 1 | 3 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 240 V AC (max) | 400 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | |
- | 12.32 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 400 V AC (max) | 600 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 24 V AC (max) | 48 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 48 V AC (max) | 127 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 240 V AC (max) | 400 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 400 V AC (max) | 600 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 250 V DC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 24 V AC (max) | 48 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | 48 V AC (max) | 127 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 11 giorni | 19 | 30 | 12 | -25 | +60 | - | 24 V DC | - | - | S0 | Inserimento a pressione | - | ||
12.32 € | 1 | 11 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | - | 24 - 48 V AC, 24 - 70 V DC | Nero | - | Inserimento a pressione | + varistore | |||
16.80 € | 1 | 11 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | - | 127 - 240 V AC, 150 - 250 V DC | Nero | - | Inserimento a pressione | + circuito RC | |||
- | 12.32 € | 1 | 11 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | - | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 12 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 400 V AC | - | - | - | Inserimento a pressione | - | ||
- | 17.92 € | 1 | 12 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 600 V AC | - | - | - | Inserimento a pressione | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 12 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 48 V AC | - | - | S2 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | S2 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 19.04 € | 1 | 11 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 400 V AC | - | - | S2 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 19.04 € | 1 | 11 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 600 V AC | - | - | S2 | Inserimento a pressione | - | ||
- | 22.40 € | 1 | 12 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 24 V DC | - | - | - | Inserimento a pressione | - | ||
- | 24.64 € | 1 | 12 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 250 V DC | - | - | - | Inserimento a pressione | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 11 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | - | Inserimento a pressione | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 11 giorni | 30 | 30 | 14.5 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | - | Inserimento a pressione | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 11 giorni | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 48 V AC | - | - | S3 | - | - | ||
- | 19.04 € | 1 | 11 giorni | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 127 V AC | - | - | S3 | - | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 12 giorni | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 240 V AC | - | - | S3 | - | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 11 giorni | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 400 V AC | - | - | S3 | - | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 11 giorni | 55 | 25 | 22.6 | -25 | +60 | - | 600 V AC | - | - | S3 | - | - | ||
- | 78.43 € | 1 | 23 giorni | - | - | - | - | - | - | 110 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 98.59 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | 600 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 22.40 € | 1 | 24 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 22.40 € | 1 | 16 giorni | - | - | - | - | - | - | 110 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 30.24 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 48 V AC (max) | 48 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 30.24 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | 115 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 44.44 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | |
- | 35.84 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | ||
- | 36.96 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | 240 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | - | 127 V AC | - | - | - | - | - | ||
- | 12.32 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | 250 V DC | - | - | - | - | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | 250 V DC | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Gamma tensione di controllo(V)
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio (gamma)(V)
Colore
Misura telaio
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali