Sezionatore 100 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD30300NE100
3KD30300NE200
3KD30302NE100
3KD30302NE200
3KD30320NE100
3KD30322NE100
3KD30340NE100
3KD30340NE400
3KD30342NE100
3KD30342NE400
3KD30400NE100
3KD30400NE200
3KD30402NE200
3KD30422NE100
3KD30440NE100
3KD30442NE400
3KD30600NE200
3KD30602NE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo di contatto Tipo (varie)

119.83 €

1 Disponibile 6 giorni 168121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 168121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 126121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 126121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 168121973690 V AC690 V AC4 scambipressostato

169.43 €

1 Disponibile 6 giorni 126121973690 V AC690 V AC4 scambipressostato

100.83 €

1 23 giorni 126130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

114.37 €

1 Disponibile 23 giorni 168130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

125.27 €

1 Disponibile 11 giorni 126130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

125.27 €

1 Disponibile 12 giorni 126130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

145.65 €

1 11 giorni 168148684690 V AC690 V AC4 scambipressostato

147.05 €

1 Disponibile 11 giorni 168148684690 V AC690 V AC4 scambipressostato

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 126148684690 V AC690 V AC4 scambipressostato

202.21 €

1 Disponibile 11 giorni 126148974690 V AC690 V AC4 scambipressostato

136.17 €

1 Disponibile 23 giorni 126157.369.54690 V AC690 V AC3 scambipressostato

153.03 €

1 Disponibile 23 giorni 126157.369.54690 V AC690 V AC3 scambipressostato

632.93 €

1 23 giorni 168202686120012004 scambiInterruttore DC

705.08 €

1 23 giorni 126202686120012004 scambiInterruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 100

Supporto tecnico