Sezionatore 1000 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD50300RE100
3KD50300RE200
3KD50320RE100
3KD50340RE100
3KD50340RE400
3KD50400RE100
3KD50400RE200
3KD50420RE100
3KD50440RE100
3KD50440RE400
3KD50600RE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo (varie)

1,713.16 €

1 11 giorni 360152.53690 V AC690 V ACpressostato

1,652.67 €

1 11 giorni 360152.53690 V AC690 V ACpressostato

1,775.91 €

1 11 giorni 360212.53690 V AC690 V ACpressostato

1,713.16 €

1 23 giorni 394.51543690 V AC690 V ACpressostato

1,713.16 €

1 12 giorni 372.51543690 V AC690 V ACpressostato

2,127.73 €

1 11 giorni 472152.54690 V AC690 V ACpressostato

2,127.73 €

1 11 giorni 472152.54690 V AC690 V ACpressostato

2,201.68 €

1 23 giorni 472212.54690 V AC690 V ACpressostato

2,049.29 €

1 23 giorni 484.51544690 V AC690 V ACpressostato

2,127.73 €

1 11 giorni 484.51544690 V AC690 V ACpressostato

2,616.24 €

1 23 giorni 652152.5612001200Interruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 310 Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 1000
Tipo di contatto 8 attuatori, 8 interruttori

Supporto tecnico