Sezionatore 125 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD32300NE100
3KD32300NE200
3KD32302NE100
3KD32302NE200
3KD32320NE100
3KD32322NE100
3KD32340NE100
3KD32340NE400
3KD32342NE100
3KD32342NE400
3KD32400NE100
3KD32400NE200
3KD32402NE100
3KD32402NE200
3KD32420NE100
3KD32422NE100
3KD32440NE100
3KD32440NE400
3KD32442NE100
3KD32442NE400
3KD32600NE200
3KD32602NE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo di contatto Tipo (varie)

147.05 €

1 Disponibile 6 giorni 168121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

140.04 €

1 11 giorni 168121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 126121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 126121683690 V AC690 V AC4 scambipressostato

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 168121973690 V AC690 V AC4 scambipressostato

196.75 €

1 Disponibile 11 giorni 126121973690 V AC690 V AC4 scambipressostato

136.17 €

1 Disponibile 23 giorni 126130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

136.17 €

1 Disponibile 23 giorni 168130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

145.65 €

1 23 giorni 126130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

145.65 €

1 11 giorni 126130.369.53690 V AC690 V AC3 scambipressostato

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 168148684690 V AC690 V AC4 scambipressostato

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 168148684690 V AC690 V AC4 scambipressostato

196.07 €

1 11 giorni 126148684690 V AC690 V AC4 scambipressostato

202.21 €

1 Disponibile 11 giorni 126148684690 V AC690 V AC4 scambipressostato

218.63 €

1 Disponibile 11 giorni 168148974690 V AC690 V AC4 scambipressostato

235.01 €

1 11 giorni 126148974690 V AC690 V AC4 scambipressostato

169.43 €

1 Disponibile 23 giorni 126157.369.54690 V AC690 V AC3 scambipressostato

169.43 €

1 Disponibile 23 giorni 168157.369.54690 V AC690 V AC3 scambipressostato

191.29 €

1 Disponibile 23 giorni 126157.369.54690 V AC690 V AC3 scambipressostato

185.83 €

1 23 giorni 126157.369.54690 V AC690 V AC3 scambipressostato

720.39 €

1 23 giorni 168202686120012004 scambiInterruttore DC

803.47 €

1 11 giorni 126202686120012004 scambiInterruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 125

Supporto tecnico