Sezionatore 1250 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD52300RE100
3KD52300RE200
3KD52340RE400
3KD52400RE100
3KD52420RE100
3KD52440RE100
3KD52440RE400
3KD52600RE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo (varie)

2,436.97 €

1 11 giorni 360152.53690 V AC690 V ACpressostato

2,436.97 €

1 11 giorni 360152.53690 V AC690 V ACpressostato

2,436.97 €

1 11 giorni 372.51543690 V AC690 V ACpressostato

2,952.39 €

1 23 giorni 472152.54690 V AC690 V ACpressostato

3,120.45 €

1 23 giorni 472212.54690 V AC690 V ACpressostato

3,064.43 €

1 23 giorni 484.51544690 V AC690 V ACpressostato

3,064.43 €

1 23 giorni 484.51544690 V AC690 V ACpressostato

3,736.69 €

1 23 giorni 652152.5612001200Interruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 310 Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 1250
Tipo di contatto 8 attuatori, 8 interruttori

Supporto tecnico