Sezionatore 1600 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD54300RE100
3KD54300RE200
3KD54320RE100
3KD54340RE100
3KD54340RE400
3KD54400RE200
3KD54420RE100
3KD54440RE100
3KD54440RE400
3KD54600RE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo (varie)

2,912.04 €

1 11 giorni 360152.53690 V AC690 V ACpressostato

3,019.61 €

1 23 giorni 360152.53690 V AC690 V ACpressostato

3,075.63 €

1 23 giorni 360212.53690 V AC690 V ACpressostato

2,912.04 €

1 23 giorni 394.51543690 V AC690 V ACpressostato

3,019.61 €

1 23 giorni 372.51543690 V AC690 V ACpressostato

3,747.89 €

1 23 giorni 472152.54690 V AC690 V ACpressostato

3,837.53 €

1 23 giorni 472212.54690 V AC690 V ACpressostato

3,747.89 €

1 23 giorni 484.51544690 V AC690 V ACpressostato

3,747.89 €

1 23 giorni 484.51544690 V AC690 V ACpressostato

5,070.03 €

1 23 giorni 652152.5612001200Interruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 310 Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 1600
Tipo di contatto 8 attuatori, 8 interruttori

Supporto tecnico