Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Numero di pin | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (gamma) (V) | Tipo di contatto | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 168 | 121 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
179.27 € | 1 | 11 giorni | 168 | 121 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | ||
229.55 € | 1 | 11 giorni | 164 | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | ||
235.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 164 | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | |
212.88 € | 1 | 11 giorni | 168 | 121 | 97 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | ||
273.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 164 | 190 | 130.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 126 | 130.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 130.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | |
229.55 € | 1 | 23 giorni | 164 | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | ||
229.55 € | 1 | 11 giorni | 164 | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | ||
235.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 168 | 148 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
235.01 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 168 | 148 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
289.68 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 164 | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | |
289.68 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 164 | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | |
267.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 168 | 148 | 97 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
333.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 164 | 234 | 130.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | |
229.68 € | 1 | 23 giorni | 126 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | ||
235.01 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 168 | 157.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | |
289.68 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 164 | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | |
289.68 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 164 | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | - | pressostato | |
945.57 € | 1 | 23 giorni | 164 | 322 | 93.5 | 6 | 1200 | 1200 | - | Interruttore DC |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore | Corrente nominale(A) | 200 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Numero di pin
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio (gamma)(V)
Tipo di contatto
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali