Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3KD40300PE100 |
3KD40300PE200 |
3KD40320PE100 |
3KD40340PE100 |
3KD40340PE400 |
3KD40400PE100 |
3KD40400PE200 |
3KD40420PE100 |
3KD40440PE100 |
3KD40440PE400 |
3KD40600PE200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Numero di pin | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (gamma) (V) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 93.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 190 | 130.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 198.5 | 95 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | |
425.23 € | 1 | 11 giorni | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | ||
425.23 € | 1 | 11 giorni | 234 | 93.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | ||
468.95 € | 1 | 11 giorni | 234 | 130.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | ||
431.79 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | |
425.23 € | 1 | 23 giorni | 242.5 | 95 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | pressostato | ||
1,146.71 € | 1 | 23 giorni | 322 | 93.5 | 6 | 1200 | 1200 | Interruttore DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 164 | Tipo prodotto | Interruttore | Corrente nominale(A) | 315 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Numero di pin
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio (gamma)(V)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali