Sezionatore 400 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD42300PE100
3KD42300PE200
3KD42320PE100
3KD42340PE100
3KD42340PE400
3KD42400PE100
3KD42400PE200
3KD42420PE100
3KD42440PE100
3KD42440PE400
3KD42600PE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo (varie)

409.93 €

1 Disponibile 6 giorni 19093.53690 V AC690 V ACpressostato

409.93 €

1 Disponibile 6 giorni 19093.53690 V AC690 V ACpressostato

453.65 €

1 Disponibile 6 giorni 190130.53690 V AC690 V ACpressostato

409.93 €

1 Disponibile 11 giorni 198.5953690 V AC690 V ACpressostato

409.93 €

1 Disponibile 11 giorni 198.5953690 V AC690 V ACpressostato

498.60 €

1 6 giorni 23493.54690 V AC690 V ACpressostato

508.32 €

1 6 giorni 23493.54690 V AC690 V ACpressostato

552.04 €

1 11 giorni 234130.54690 V AC690 V ACpressostato

508.32 €

1 23 giorni 242.5954690 V AC690 V ACpressostato

508.32 €

1 23 giorni 242.5954690 V AC690 V ACpressostato

1,387.19 €

1 23 giorni 32293.5612001200Interruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 164 Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 400

Supporto tecnico