Sezionatore 500 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD44300QE100
3KD44300QE200
3KD44320QE100
3KD44340QE100
3KD44340QE400
3KD44400QE100
3KD44400QE200
3KD44420QE100
3KD44440QE100
3KD44440QE400
3KD44600QE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo (varie)

589.20 €

1 6 giorni 2601103690 V AC690 V ACpressostato

589.20 €

1 11 giorni 2601103690 V AC690 V ACpressostato

639.48 €

1 11 giorni 260166.53690 V AC690 V ACpressostato

577.03 €

1 23 giorni 271111.53690 V AC690 V ACpressostato

584.83 €

1 11 giorni 271111.53690 V AC690 V ACpressostato

737.87 €

1 23 giorni 3201104690 V AC690 V ACpressostato

722.69 €

1 11 giorni 3201104690 V AC690 V ACpressostato

785.97 €

1 23 giorni 320166.54690 V AC690 V ACpressostato

737.87 €

1 23 giorni 331111.54690 V AC690 V ACpressostato

737.87 €

1 23 giorni 331111.54690 V AC690 V ACpressostato

1,481.21 €

1 23 giorni 440110612001200Interruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 235 Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 500
Tipo di contatto 8 attuatori, 8 interruttori

Supporto tecnico