Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3KD26302ME100 |
3KD26302ME200 |
3KD26322ME100 |
3KD26342ME100 |
3KD26342ME400 |
3KD26402ME100 |
3KD26402ME200 |
3KD26422ME100 |
3KD26442ME100 |
3KD26442ME400 |
3KD26602ME200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Numero di pin | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (gamma) (V) | Tipo di contatto | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
76.17 € | 1 | 11 giorni | 94 | 68 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 94 | 87 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 103.3 | 69.5 | 3 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 112 | 68 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 112 | 87 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 4 scambi | pressostato | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 121.3 | 69.5 | 4 | 690 V AC | 690 V AC | 3 scambi | pressostato | |
431.79 € | 1 | 11 giorni | 148 | 68 | 6 | 1200 | 1200 | 4 scambi | Interruttore DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 119 | Tipo prodotto | Interruttore | Corrente nominale(A) | 63 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Numero di pin
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio (gamma)(V)
Tipo di contatto
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali