Sezionatore 630 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD46300QE100
3KD46300QE200
3KD46320QE100
3KD46340QE100
3KD46340QE400
3KD46400QE100
3KD46400QE200
3KD46420QE100
3KD46440QE100
3KD46440QE400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin

727.17 €

1 6 giorni 2601103

737.87 €

1 11 giorni 2601103

792.52 €

1 Disponibile 11 giorni 260166.53

737.87 €

1 23 giorni 271111.53

737.87 €

1 11 giorni 271111.53

923.71 €

1 11 giorni 3201104

923.71 €

1 11 giorni 3201104

978.36 €

1 11 giorni 320166.54

923.71 €

1 23 giorni 331111.54

923.71 €

1 23 giorni 331111.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 235 Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 630
Tensione nominale(V) 690 V AC Tensione di esercizio (gamma)(V) 690 V AC Tipo di contatto 8 attuatori, 8 interruttori
Tipo (varie) pressostato

Supporto tecnico