Sezionatore 800 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3KD48300QE100
3KD48320QE100
3KD48340QE100
3KD48340QE400
3KD48400QE100
3KD48400QE200
3KD48420QE100
3KD48440QE400
3KD48600QE200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio (gamma)
(V)
Tipo (varie)

956.49 €

1 11 giorni 2601103690 V AC690 V ACpressostato

1,011.16 €

1 11 giorni 260166.53690 V AC690 V ACpressostato

935.57 €

1 23 giorni 271111.53690 V AC690 V ACpressostato

956.49 €

1 23 giorni 271111.53690 V AC690 V ACpressostato

1,190.43 €

1 11 giorni 3201104690 V AC690 V ACpressostato

1,190.43 €

1 11 giorni 3201104690 V AC690 V ACpressostato

1,251.64 €

1 11 giorni 320166.54690 V AC690 V ACpressostato

1,190.43 €

1 23 giorni 331111.54690 V AC690 V ACpressostato

1,809.52 €

1 23 giorni 440110612001200Interruttore DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 235 Tipo prodotto Interruttore Corrente nominale(A) 800
Tipo di contatto 8 attuatori, 8 interruttori

Supporto tecnico