Dispositivo di prova

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3VA99870MB10

Codice componente
3VA99870MB10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,593.84 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 190 Dimension width(mm) 105 Dimension depth(mm) 42
Tipo prodotto Tester Temperatura ambiente (min)(°C) -10 Temperatura ambiente (max)(°C) +40

Si trova sulla pagina di Dispositivo di prova, il codice articolo è il seguente: 3VA99870MB10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA99870MB10.

Supporto tecnico