Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA99880AB11 |
3VA99880AB12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
33.60 € | 1 | 9 giorni | 14 | ||
23.52 € | 1 | 10 giorni | 7 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 56 | Dimension depth(mm) | 30 | Tipo prodotto | Contattore |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio (relè) | Inserimento a pressione |
Configura
Proprietà di base
Dimension width(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali