Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU18033AA000AA1 |
3SU18033NB001AE1 |
3SU1853-3NB00-1AA1 |
3SU18533AA000AA1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto ausiliario | Colore | Funzioni (interruttori) | Materiale | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 274.49 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | Recinzione: plastica | Senza attrezzatura | ||
- | 290.20 € | 1 | 3 giorni | 2 attuatori, 4 interruttori | Nero, rosso | momentaneo, chiavistello | Recinzione: plastica | 8 fori di riferimento aggiuntivi | ||
709.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 2 attuatori, 4 interruttori | Nero, rosso | momentaneo, chiavistello | Recinzione: metallo | Attrezzatura standard | ||
- | 547.89 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | Recinzione: metallo | Senza attrezzatura |
Loading...
Mounting Hole | Ø22 | Dimension vertical(mm) | 185.6 | Dimension width(mm) | 159.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension depth(mm) | 492.4 | Tipo prodotto | Console di controllo | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 |
Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 | IP nominale | IP66 | Colore custodia | Grigio |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto ausiliario
Colore
Funzioni (interruttori)
Materiale
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali