Sgancio sottotensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RV19121CP0
3RV19121CV0
3RV19121CV1
3RV29021AB0
3RV29021AB4
3RV29021AF0
3RV29021AM1
3RV29021AP0
3RV29021AS0
3RV29021AV0
3RV29021AV1
3RV29022AP0
3RV29022AV0
3RV29024AP0
3RV29024AV0
3RV29221CB0
3RV29221CP0
3RV29221CV0
3RV29221CV1
3RV29222CP0
3RV29222CV0
3RV29222CV1
3RV29224CV1
3VA99080BB11
3VA99080BB12
3VA99080BB16
3VA99080BB20
3VA99080BB21
3VA99080BB22
3VA99080BB23
3VA99080BB24
3VA99080BB25
3VA99080BB26
3VA99080BB27
5ST3042
5ST3043
5ST3045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Gamma tensione di controllo
(V)
IP nominale Compatibile con (dettagli)
(mm)
Tipo di montaggio (relè) Tipo (varie)

45.93 €

1 9 giorni 9018.568-20+60230 - 240 V ACIP20-A scatto-

52.03 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60400 V ACIP20-A scatto-

45.93 €

1 9 giorni 9018.568-20+60415 - 480 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+6024 V ACIP20-A scatto-

91.87 €

1 9 giorni 9018.568-20+6024 V DCIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60110 - 120 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60208 V ACIP20-A scatto-

31.36 €

1 9 giorni 9018.568-20+60230 - 240 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60500 - 575 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60400 - 440 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60415 - 480 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60230 - 240 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60400 - 440 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 26 giorni 9018.568-20+60230 - 240 V ACIP20-A scatto-

35.36 €

1 Disponibile 26 giorni 9018.568-20+60400 - 440 V ACIP20-A scatto-

44.81 €

1 11 giorni 9018.568-20+6024 V ACIP20-A scatto-

44.81 €

1 9 giorni 9018.568-20+60230 - 240 V ACIP20-A scatto-

48.77 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60400 V ACIP20-A scatto-

48.77 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60415 - 480 V ACIP20-A scatto-

44.81 €

1 9 giorni 9018.568-20+60230 - 240 V ACIP20-A scatto-

48.77 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60400 V ACIP20-A scatto-

48.77 €

1 Disponibile 9 giorni 9018.568-20+60415 - 480 V ACIP20-A scatto-

48.77 €

1 Disponibile 26 giorni 9018.568-20+60415 - 480 V ACIP20-A scatto-

100.83 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+6024 V DCIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+6048 V DCIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+60250 V DCIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+6024 V ACIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+6048 V ACIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+6060 V ACIP20---

105.31 €

1 10 giorni 65.125.728.8-20+60110 V ACIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+60120 - 127 V ACIP20---

100.83 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+60208 - 230 V ACIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+60380 - 400 V ACIP20---

105.31 €

1 9 giorni 65.125.728.8-20+60440 - 480 V ACIP20---

85.15 €

1 9 giorni 901870--24 V DC-Interruttore automatico 5 SL4 5SY, 5SP, 5SU1 RCBOS, FI 5 SV-Connettore a vite

67.21 €

1 16 giorni 901870--230 V AC-Interruttore automatico 5 SL4 5SY, 5SP, 5SU1 RCBOS, FI 5 SV-Connettore a vite

67.21 €

1 9 giorni 901870--24 V DC-Interruttore automatico 5 SL4 5SY, 5SP, 5SU1 RCBOS, FI 5 SV-Connettore a vite

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico