Contattore sotto vuoto, AC-3 225 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT12646AB36
3RT12646AD36
3RT12646AF36
3RT12646AM36
3RT12646AP36
3RT12646AR36
3RT12646AS36
3RT12646AT36
3RT12646AU36
3RT12646AV36
3RT12646LA06
3RT12646NB36
3RT12646NF36
3RT12646NP36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma tensione di controllo

1,623.53 €

1 17 giorni 23 - 26

1,623.53 €

1 16 giorni 42 - 48

1,623.53 €

1 12 giorni 110 - 127

1,623.53 €

1 17 giorni 200 - 220

1,623.53 €

1 11 giorni 220 - 240

1,623.53 €

1 16 giorni 440 - 480

1,623.53 €

1 98 giorni 500 - 550

1,623.53 €

1 98 giorni 575 - 600

1,623.53 €

1 98 giorni 240 - 277

1,623.53 €

1 16 giorni 380 - 420

1,433.05 €

1 17 giorni Senza bobina

1,735.57 €

1 17 giorni 21 - 27.3

1,735.57 €

1 17 giorni 96 - 127

1,735.57 €

1 17 giorni 200 - 277

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 210 Larghezza(mm) 145
Dimensione spessore(mm) 206 Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC
Misura telaio S10 IP nominale IP00 Tipo di contatto 3 attuatori
Attacco (componenti) Striscia morsetti Tipo di montaggio (relè) A vite Temperatura ambiente (min.)(°C) -25
Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico