Contattore sotto vuoto, AC-3 300 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT12666AB36
3RT12666AD36
3RT12666AF36
3RT12666AM36
3RT12666AP36
3RT12666AR36
3RT12666AS36
3RT12666AT36
3RT12666AU36
3RT12666AV36
3RT12666LA06
3RT12666NB36
3RT12666NP36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma tensione di controllo

2,302.52 €

1 16 giorni 23 - 26

2,302.52 €

1 16 giorni 42 - 48

2,302.52 €

1 12 giorni 110 - 127

2,302.52 €

1 98 giorni 200 - 220

2,302.52 €

1 11 giorni 220 - 240

2,302.52 €

1 16 giorni 440 - 480

2,302.52 €

1 4 giorni 500 - 550

2,302.52 €

1 98 giorni 575 - 600

2,302.52 €

1 4 giorni 240 - 277

2,302.52 €

1 16 giorni 380 - 420

2,116.52 €

1 98 giorni Senza bobina

2,441.45 €

1 16 giorni 21 - 27.3

2,441.45 €

1 17 giorni 200 - 277

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 210 Larghezza(mm) 145
Dimensione spessore(mm) 206 Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC
Misura telaio S10 IP nominale IP00 Tipo di contatto 3 attuatori
Attacco (componenti) Morsetti a vite Tipo di montaggio (relè) A vite Temperatura ambiente (min.)(°C) -25
Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico