Contattore sotto vuoto, AC-3 500 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT12766AB36
3RT12766AD36
3RT12766AF36
3RT12766AM36
3RT12766AP36
3RT12766AS36
3RT12766AT36
3RT12766AU36
3RT12766AV36
3RT12766LA06
3RT12766NF36
3RT12766NP36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,797.20 €

1 17 giorni

3,797.20 €

1 17 giorni

3,792.72 €

1 17 giorni

3,797.20 €

1 17 giorni

3,792.72 €

1 11 giorni

3,792.72 €

1 98 giorni

3,792.72 €

1 4 giorni

3,792.72 €

1 4 giorni

3,797.20 €

1 17 giorni

3,517.09 €

1 98 giorni

4,061.63 €

1 17 giorni

4,066.11 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 210 Larghezza(mm) 145
Dimensione spessore(mm) 206 Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC
Misura telaio S12 IP nominale IP00 Tipo di contatto 3 attuatori
Attacco (componenti) Striscia morsetti Tipo di montaggio (relè) A vite Temperatura ambiente (min.)(°C) -25
Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico