Pannello operatore per dispositivi di commutazione SIRIUS con IO-link

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RA69350A

Codice componente
3RA69350A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

611.07 €

1 38 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 44 Dimension width(mm) 96 Dimension depth(mm) 36
Tipo prodotto Pannello interfaccia operatore Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
Tipo di montaggio (relè) Anteriore

Si trova sulla pagina di Pannello operatore per dispositivi di commutazione SIRIUS con IO-link, il codice articolo è il seguente: 3RA69350A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RA69350A.

Supporto tecnico