Inserto per pin HAN Q4 / 2 inclinato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RK19112BF10
3RK19112BF50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.21 €

1 9 giorni

71.55 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Inserto per pin Temperatura ambiente (min)(°C) -40 Temperatura ambiente (max)(°C) +125
Corrente nominale(A) 40 Tensione nominale(V) 690 Tipo (varie) Connettore: pin

Supporto tecnico