Contattore di potenza, AC-1 690 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT14762AP36
3RT14766AB36
3RT14766AD36
3RT14766AF36
3RT14766AM36
3RT14766AP36
3RT14766AP360AE0
3RT14766AR36
3RT14766AS36
3RT14766AT36
3RT14766AU36
3RT14766AV36
3RT14766LA06
3RT14766NB36
3RT14766NF36
3RT14766NP36
3RT14766PF35
3RT14766PP35
3RT14766SF36
3RT14766SF363PA0
3RT14766SP36
3RT14766SP363PA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Gamma tensione di controllo Attacco (componenti)

2,410.37 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,421.31 €

1 Disponibile 11 giorni 160-Striscia morsetti

2,421.31 €

1 Disponibile 98 giorni 160-Striscia morsetti

2,421.31 €

1 Disponibile 11 giorni 160-Striscia morsetti

2,421.31 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,421.31 €

1 Disponibile 11 giorni 160-Striscia morsetti

2,486.89 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,421.31 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,421.31 €

1 Disponibile 4 giorni 160--

2,421.31 €

1 Disponibile 98 giorni 160--

2,421.31 €

1 Disponibile 98 giorni 160-Striscia morsetti

2,421.31 €

1 Disponibile 11 giorni 160-Striscia morsetti

2,316.37 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,760.17 €

1 Disponibile 11 giorni 160-Striscia morsetti

2,760.17 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,760.17 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,989.73 €

1 Disponibile 98 giorni 180-Striscia morsetti

3,011.61 €

1 Disponibile 11 giorni 180200 V AC (max.)Striscia morsetti

2,825.77 €

1 Disponibile 98 giorni 160-Striscia morsetti

2,858.56 €

1 Disponibile 98 giorni 160--

2,825.77 €

1 Disponibile 11 giorni 160--

2,858.56 €

1 Disponibile 11 giorni 160-Striscia morsetti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 214 Dimensione spessore(mm) 225
Durata 10000000 Misura telaio S12 IP nominale IP00
Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di contatto ausiliario 2 attuatori, 2 interruttori Tipo di montaggio (relè) A vite
Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico