Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Dimensione lunghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Carico corrente (A) | Durata | Tensione nominale (V AC) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | Potenza (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 5.5 | ||
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | - | ||
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 5.5 | ||
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 5.5 | ||
- | 45.52 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 44.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 44.44 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 45.52 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 71.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 49.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 52.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 58.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 67.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 45 | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Dimensione lunghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Carico corrente(A)
Durata
Tensione nominale(V AC)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Misura telaio
IP nominale
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Potenza(kW)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali