Contattore di potenza, AC-3 150 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT10551AB36
3RT10551AF36
3RT10552AB36
3RT10552AD36
3RT10552AM36
3RT10552AP36
3RT10552AR36
3RT10552AS36
3RT10552AT36
3RT10552AU36
3RT10552AV36
3RT10552NB36
3RT10552NF36
3RT10552NP36
3RT10556AB36
3RT10556AB363PA0
3RT10556AD36
3RT10556AF36
3RT10556AM36
3RT10556AP30
3RT10556AP36
3RT10556AP363PA0
3RT10556AR36
3RT10556AS36
3RT10556AT36
3RT10556AU36
3RT10556AV36
3RT10556NB36
3RT10556NF36
3RT10556NP363PA0
3RT10556PF35
3RT10556PP35
3RT10556SF36
3RT10556SF363PA0
3RT10556SP36
3RT10556SP363PA0
3RT10557AB360SF1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
IP nominale Attacco (componenti)

818.77 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP20Morsetto

814.39 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP20-

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 98 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 98 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 98 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 12 giorni 120IP00Striscia morsetti

807.83 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

807.83 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

807.83 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

737.87 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

705.08 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

731.32 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00-

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 6 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 12 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

709.44 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

737.87 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

807.83 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

829.69 €

1 Disponibile 6 giorni 120IP00-

1,054.88 €

1 Disponibile 11 giorni 140IP00Striscia morsetti

1,054.88 €

1 Disponibile 11 giorni 140IP00Striscia morsetti

862.49 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

862.49 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

759.73 €

1 Disponibile 6 giorni 120IP00-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 172 Dimensione spessore(mm) 170
Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC Misura telaio S6
Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di montaggio (relè) A vite Temperatura ambiente (min.)(°C) -25
Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico